{"product":{"productId":"agid.17658","price":22372,"name":"스터럽 모양 핸들, 타입:A 연속 천공 포함, A=140, L=170,D=M08, 폴리아미드 검회색 RAL7021, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Pull handle
폴리아미드
검회색 RAL 7021
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 부피가 크고 촉감이 부드러우며 인체 공학적으로 고안된 횡단면
- 조립: 조작면에서
- 타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
판매 단위
₩22,372 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
140
D=마운팅 홀
M8
L=길이
170
B
24
C
14,2
H
45
H1
30
Item
Pull handle
S
28
구성품 재질
스테인리스 스틸
보우 그립: 횡단면
인체 공학적
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
폴리아미드
조립
조작면으로부터
타입
A
하중
N
1000
형태 타입
연속 천공 포함
설명
재료
열가소성 PA(Polyamid) 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인리스 스틸로 만든 스크류 또는 너트.
스틸 또는 스테인리스 스틸로 만든 스크류 또는 너트.
표면 마무리
검정회색.
정보
이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
조립
종류 A, 조작면으로부터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.