제품 그룹
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
K0209

검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:다리 검정색 분말 코팅.
그립 링크 산화 처리 자연색.
정보:M12x70 육각 소켓 검정색 아연 도금 고정
스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를
함께 공급함.
조립:조작면으로부터
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0209 검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 169 kB

도면

검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0209.18018028M12602081000 요청 시
K0209.20020028M12602281000 요청 시
K0209.25025028M12602781000 요청 시
K0209.30030028M12603281000 요청 시
K0209.35035028M12603781000 요청 시
K0209.40040028M12604281000 요청 시
K0209.50050028M12605281000 요청 시
K0209.60060028M12606281000 요청 시