제품 그룹
알루미늄 보우 그립, 타원형 경사
K1634

알루미늄 보우 그립, 타원형 경사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:이 경사진 보우 그립은 특히 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다. 매우 안정적인 이 그립은 견고성이 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다. 재질:알루미늄 EN AW-6063.표면 마무리:검은색 또는 신호등 빨강 RAL 3020, 파우더 산화 처리 또는 자연적 마무리.정보:자연적 마무리 사양은 조립 후 페인팅 또는 코팅 처리될 수 있습니다.이용:기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술 분야의 좁은 공간에서 사용 가능.조립:뒷 부분으로부터.장점:좁은 공간에서의 접근성이 뛰어남.
매우 안정적이고 견고함.
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1634 알루미늄 보우 그립, 타원형 경사 152 kB

도면

알루미늄 보우 그립, 타원형 경사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
ABB1D

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1634.1000106검정파우더 코팅1002113M650113101000 요청 시
K1634.1120106검정파우더 코팅1122113M650125101000 요청 시
K1634.1200106검정파우더 코팅1202113M650133101000 요청 시
K1634.1280106검정파우더 코팅1282113M650141101000 요청 시
K1634.1600106검정파우더 코팅1602113M650173101000 요청 시
K1634.1120108검정파우더 코팅1122517M855129121000 요청 시
K1634.1200108검정파우더 코팅1202517M855137121000 요청 시
K1634.1280108검정파우더 코팅1282517M855145121000 요청 시
K1634.1600108검정파우더 코팅1602517M855177121000 요청 시
K1634.1800108검정파우더 코팅1802517M855197121000 요청 시
K1634.1008406신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1002113M650113101000 요청 시
K1634.1128406신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1122113M650125101000 요청 시
K1634.1208406신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1202113M650133101000 요청 시
K1634.1288406신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1282113M650141101000 요청 시
K1634.1608406신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1602113M650173101000 요청 시
K1634.1128408신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1122517M855129121000 요청 시
K1634.1208408신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1202517M855137121000 요청 시
K1634.1288408신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1282517M855145121000 요청 시
K1634.1608408신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1602517M855177121000 요청 시
K1634.1808408신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅1802517M855197121000 요청 시
K1634.10006-자연적 마무리1002113M650113101000 요청 시
K1634.11206-자연적 마무리1122113M650125101000 요청 시
K1634.12006-자연적 마무리1202113M650133101000 요청 시
K1634.12806-자연적 마무리1282113M650141101000 요청 시
K1634.16006-자연적 마무리1602113M650173101000 요청 시
K1634.11208-자연적 마무리1122517M855129121000 요청 시
K1634.12008-자연적 마무리1202517M855137121000 요청 시
K1634.12808-자연적 마무리1282517M855145121000 요청 시
K1634.16008-자연적 마무리1602517M855177121000 요청 시
K1634.18008-자연적 마무리1802517M855197121000 요청 시