제품 그룹
보우 그립 생체 고분자
K0190

보우 그립 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
표면 마무리:너도 밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).

마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.
조립:조작면 또는 뒷 부분으로부터장점:이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0190 보우 그립 생체 고분자 161 kB

도면

보우 그립 생체 고분자

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상ABCDHLL1SWTT1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0190.1009406143너도 밤나무 천연 색상942186,6361097610136500 요청 시
K0190.1011708143너도 밤나무 천연 색상11726109411369413158800 요청 시
K0190.1013208143너도 밤나무 천연 색상132271194415411213168800 요청 시
K0190.1015008143너도 밤나무 천연 색상150271194417213213168800요청 시
K0190.1017908143너도 밤나무 천연 색상179281195019715613178800 요청 시
K0190.100940690검회색 RAL 7021942186,63610976101361000 요청 시
K0190.101170890검회색 RAL 7021117261094113694131581500 요청 시
K0190.101320890검회색 RAL 70211322711944154112131681500 요청 시
K0190.101500890검회색 RAL 70211502711944172132131681500요청 시
K0190.101790890검회색 RAL 70211792811950197156131781500 요청 시