설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무. 생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.표면 마무리:너도 밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로). 화학 저항성이 좋습니다. 실외 사용에 적합합니다 (내후성).
마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.조립:조작면 또는 뒷 부분으로부터장점:이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함). 석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다. 유한한 화석 자원 보존적 사용. 목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다. 바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).특징: