설명재질:열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화. 부싱, 스테인레스 스틸.표면 마무리:검정색.정보:이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다. 닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다(예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
나사 치수 "A"는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다. 온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C. 단기 사용 온도, 최대 250 C 증기 멸균에 적합 (의학 기술).조립:뒷 부분으로부터.특징: