제품 그룹
양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립
K0200

양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:미세 입자 무광 검정색.정보:그립은 탁월한 내마모성과 사용 편리성을 구비함.
고정 스크류, 너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
접은 부분을 위해 스테인레스 스틸 고정 스크류,
너트 및 플랫 와셔를 함께 공급함.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0200 양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립 165 kB

도면

양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1ABB1CDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0200.100051-10019178,5M5X223512220131000 요청 시
K0200.120061-1202320,510,5M6X253914624151000 요청 시
K0200.140081-140272412M8x304517028161000 요청 시
K0200.160081-1603127,513,5M8x355219432201000 요청 시
K0200.180081-180353115,5M10X405821836201000 요청 시
K0200.100052습한 영역10019178,5M5X223512220131000 요청 시
K0200.120062습한 영역1202320,510,5M6X253914624151000 요청 시
K0200.140082습한 영역140272412M8x304517028161000 요청 시
K0200.160082습한 영역1603127,513,5M8x355219432201000 요청 시
K0200.180082습한 영역180353115,5M10X405821836201000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059