제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
K0216

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리:그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
조립:조작면으로부터도면 설명:
1) 잠금 톱니 너트
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0216 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립 178 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입
본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0216.05501A검정5512M540701000 요청 시
K0216.08801A검정8812M5401031000 요청 시
K0216.10001A검정10012M5401151000 요청 시
K0216.12001A검정12012M5401351000 요청 시
K0216.18001A검정18012M5401951000 요청 시
K0216.23501A검정23512M5402501000 요청 시
K0216.05503A베이지5512M540701000 요청 시
K0216.08803A베이지8812M5401031000 요청 시
K0216.10003A베이지10012M5401151000 요청 시
K0216.12003A베이지12012M5401351000 요청 시
K0216.18003A베이지18012M5401951000 요청 시
K0216.23503A베이지23512M5402501000 요청 시
K0216.055101B검정5512M540751000 요청 시
K0216.088101B검정8812M5401081000 요청 시
K0216.100101B검정10012M5401201000 요청 시
K0216.120101B검정12012M5401401000 요청 시
K0216.180101B검정18012M5402001000 요청 시
K0216.235101B검정23512M5402551000 요청 시
K0216.055103B베이지5512M540751000 요청 시
K0216.088103B베이지8812M5401081000 요청 시
K0216.100103B베이지10012M5401201000 요청 시
K0216.120103B베이지12012M5401401000 요청 시
K0216.180103B베이지18012M5402001000 요청 시
K0216.235103B베이지23512M5402551000 요청 시