제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함
K0226_B

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 다리 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
인써트 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:반광택, 검정색 그립 다리.
연결관 정밀 연마.
인써트 미세 회전.
정보:클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
튀김 물 방지 O 링.
서로 다른 종류의 고정 인써트로 앞쪽, 뒷쪽
상호간 스크류 장착이 가능함.
스크류 헤드 인써트 그립은 스테인레스 스틸
고정 소재와 함께 공급됨.
나사 인써트 그립은 나사 없이 공급됨.
도면 설명:
1) 스크류 헤드 인서트 (A) 혹은 스레드 인서트 (B).
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0226_B 플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함 134 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립, 나사 인써트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0226.300102B30080M10903501000 요청 시
K0226.350102B35080M10904001000 요청 시
K0226.500102B50080M10905501000 요청 시
K0226.600102B60080M10906501000 요청 시