{"product":{"productId":"agid.875","price":347161.25,"name":"튜브 핸들, 타입:B, A=600, L=650, D=M10 스테인레스스틸, 구성 요소:열가소성"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
스테인레스 스틸
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 분야, 재활 및 의료 기술
- 튀김 물 방지 O 링.
- 타입 B: 스레드 인서트
- 조립: 조작면 또는 뒷면
판매 단위
₩347,161 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
600
D=마운팅 홀
M10
L=길이
650
B
80
H
90
Item
Tubular handle
구성품 재질
열가소성
보우 그립: 횡단면
원형
본체 재질
스테인레스 스틸
조립
후면으로부터
타입
B
하중
N
1000
설명
재료
그립 다리 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
인써트 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
반광택, 검정색 그립 다리.
연결관 정밀 연마.
인써트 미세 회전.
연결관 정밀 연마.
인써트 미세 회전.
정보
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
튀김 물 방지 O 링.
서로 다른 종류의 고정 인써트로 앞쪽, 뒷쪽
상호간 스크류 장착이 가능함.
스크류 헤드 인써트 그립은 스테인레스 스틸
고정 소재와 함께 공급됨.
나사 인써트 그립은 나사 없이 공급됨.
튀김 물 방지 O 링.
서로 다른 종류의 고정 인써트로 앞쪽, 뒷쪽
상호간 스크류 장착이 가능함.
스크류 헤드 인써트 그립은 스테인레스 스틸
고정 소재와 함께 공급됨.
나사 인써트 그립은 나사 없이 공급됨.
도면 설명
1) 스크류 헤드 인서트 (A) 혹은 스레드 인서트 (B).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.