제품 그룹
플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립
K1849

플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 또는 스테인레스 스틸 원형 튜브.
끝부분 열가소성.
표면 마무리:원형 튜브 알루미늄 천연 산화 처리 또는 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 원형 튜브 연마.
종단부 흑회색 RAL 7021, 주황색 RAL 2004, 밝은 노란색 RAL 1021, 시그널 녹색 RAL 6032, 신호등 파란색 RAL 5017, 신호등 빨간색 RAL 3020 및 연한 회색 RAL 7035.
정보:그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는
닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.
최대 조임 토크는 7Nm입니다.
조립:뒷 부분으로부터.장점:셀프 태핑 나사로 고정
후면에서 장착
다양한 색상의 종단부
요청에 따른 개별 센터 거리
요청 시:기타 센터 거리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1849 플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립 284 kB

도면

플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질본체 색상표면
기본 몸체
구성품 재질구성품 색상ABDHL하중
N
B1H2S
max.
CAD액세서리가격주문
K1849.300150011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 702190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000011알루미늄베이지산화 처리열가소성검회색 RAL 7021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.300150021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 702190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000021알루미늄검정산화 처리열가소성검회색 RAL 7021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.300150031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 702190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000031스테인레스 스틸-연마열가소성검회색 RAL 7021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.300150012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200415035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200418035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200420035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200425035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200430035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200435035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200440035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200450035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200460035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200470035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200480035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200490035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000012알루미늄베이지산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 2004100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.300150022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200415035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200418035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200420035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200425035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200430035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200435035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200440035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200450035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200460035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200470035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200480035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 200490035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000022알루미늄검정산화 처리열가소성퓨어 오렌지 RAL 2004100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.300150032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200415035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.300180032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200418035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.300200032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200420035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.300250032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200425035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.300300032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200430035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.300350032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200435035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.300400032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200440035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.300500032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200450035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.300600032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200460035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.300700032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200470035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.300800032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200480035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.300900032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 200490035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.301000032스테인레스 스틸-연마열가소성퓨어 오렌지 RAL 2004100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000116알루미늄베이지산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 1021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 102190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000216알루미늄검정산화 처리열가소성밝은 노랑 RAL 1021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102115035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102118035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102120035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102125035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102130035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102135035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102140035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102150035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102160035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102170035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102180035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 102190035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000316스테인레스 스틸-연마열가소성밝은 노랑 RAL 1021100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603215035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603218035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603220035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603225035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603230035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603235035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603240035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603250035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603260035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603270035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603280035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603290035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000186알루미늄베이지산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 6032100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603215035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603218035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603220035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603225035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603230035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603235035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603240035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603250035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603260035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603270035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603280035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 603290035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000286알루미늄검정산화 처리열가소성시그널 녹색 RAL 6032100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603215035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603218035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603220035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603225035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603230035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603235035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603240035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603250035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603260035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603270035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603280035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 603290035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000386스테인레스 스틸-연마열가소성시그널 녹색 RAL 6032100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501715035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501718035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501720035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501725035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501730035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501735035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501740035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501750035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501760035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501770035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501780035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501790035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000187알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 5017100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501715035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501718035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501720035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501725035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501730035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501735035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501740035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501750035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501760035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501770035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501780035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 501790035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000287알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 파랑 RAL 5017100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501715035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501718035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501720035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501725035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501730035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501735035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501740035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501750035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501760035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501770035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501780035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 501790035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000387스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 파랑 RAL 5017100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302015035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302018035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302020035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302025035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302030035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302035035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302040035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302050035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302060035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302070035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302080035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302090035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000184알루미늄베이지산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 3020100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302015035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302018035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302020035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302025035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302030035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302035035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302040035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302050035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302060035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302070035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302080035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 302090035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000284알루미늄검정산화 처리열가소성신호등 빨강 RAL 3020100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302015035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302018035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302020035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302025035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302030035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302035035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302040035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302050035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302060035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302070035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302080035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 302090035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000384스테인레스 스틸-연마열가소성신호등 빨강 RAL 3020100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703515035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703518035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703520035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703525035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703530035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703535035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703540035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703550035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703560035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703570035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703580035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703590035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000188알루미늄베이지산화 처리열가소성연한 회색 RAL 7035100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703515035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703518035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703520035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703525035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703530035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703535035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703540035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703550035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703560035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703570035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703580035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 703590035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000288알루미늄검정산화 처리열가소성연한 회색 RAL 7035100035677,51035100030x2607 요청 시
K1849.3001500388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703515035677,5185100030x2607 요청 시
K1849.3001800388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703518035677,5215100030x2607 요청 시
K1849.3002000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703520035677,5235100030x2607 요청 시
K1849.3002500388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703525035677,5285100030x2607 요청 시
K1849.3003000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703530035677,5335100030x2607 요청 시
K1849.3003500388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703535035677,5385100030x2607 요청 시
K1849.3004000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703540035677,5435100030x2607 요청 시
K1849.3005000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703550035677,5535100030x2607 요청 시
K1849.3006000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703560035677,5635100030x2607 요청 시
K1849.3007000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703570035677,5735100030x2607 요청 시
K1849.3008000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703580035677,5835100030x2607 요청 시
K1849.3009000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 703590035677,5935100030x2607 요청 시
K1849.3010000388스테인레스 스틸-연마열가소성연한 회색 RAL 7035100035677,51035100030x2607 요청 시