제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
표면 마무리:자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅의 연결관, 검정정보:그립 다리는 바 관 접촉 부분에 2, 4 개의
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0223 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 183 kB

도면 (전체 요약)

튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입A

BDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0223.150203베이지A15032M5x2055,51841000 요청 시
K0223.200203베이지A20032M5x2055,52341000 요청 시
K0223.300203베이지A30032M5x2055,53341000 요청 시
K0223.400203베이지A40032M5x2055,54341000 요청 시
K0223.500203베이지A50032M5x2055,55341000 요청 시
K0223.150202검정A15032M5x2055,51841000 요청 시
K0223.200202검정A20032M5x2055,52341000 요청 시
K0223.300202검정A30032M5x2055,53341000 요청 시
K0223.400202검정A40032M5x2055,54341000 요청 시
K0223.500202검정A50032M5x2055,55341000 요청 시
K0223.150303베이지B15048M8x25802001000 요청 시
K0223.200303베이지B20048M8x25802501000 요청 시
K0223.300303베이지B30048M8x25803501000 요청 시
K0223.400303베이지B40048M8x25804501000 요청 시
K0223.500303베이지B50048M8x25805501000 요청 시
K0223.150302검정B15048M8x25802001000 요청 시
K0223.200302검정B20048M8x25802501000 요청 시
K0223.300302검정B30048M8x25803501000 요청 시
K0223.400302검정B40048M8x25804501000 요청 시
K0223.500302검정B50048M8x25805501000 요청 시