{"product":{"productId":"agid.863","price":36389.35,"name":"플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립, A 타입"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 모든 평범한 8mm 또는 10mm 슬롯 너비의 알루미늄 프로파일과 호환성
- 조작면에서, 고정 재료 포함
- 색상 버전: 자연색 산화 처리 혹은 검정 톱니 모양 플라스틱
설명
재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
표면 마무리
자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅의 연결관, 검정
정보
그립 다리는 바 관 접촉 부분에 2, 4 개의
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.