{"product":{"productId":"agid.863","price":36390,"name":"튜브 그립, 알루미늄, 플라스틱 그립 레그, 원형 프로파일 20 및 30mm, 작동 측에서 설치"},"currency":"KRW"}
재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
표면 마무리
자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅의 연결관, 검정
더 보기
더 적게 표시
튜브 그립, 알루미늄, 플라스틱 그립 레그, 원형 프로파일 20mm, 타입 A
시작하여
₩36,390
부가세 별도
배송비 별도
튜브 그립, 알루미늄, 플라스틱 그립 레그, 원형 프로파일 30mm, 타입 B
시작하여
₩46,040
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
표면 마무리
자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅의 연결관, 검정
정보
그립 다리는 바 관 접촉 부분에 2, 4 개의
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립
조작면으로부터