제품 그룹
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
K0198

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.

표면 마무리:블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0198 양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립 162 kB

도면 (전체 요약)

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

자세한 정보

도면

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 요청 시
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 요청 시

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

자세한 정보

도면

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 요청 시
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 요청 시