제품 그룹
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들
K0232

세레이션 알루미늄 프로파일 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:재질 알루미늄 진동 연마, 무광, 자연색,
또는 검정색 산화 처리.
조립:뒷 부분으로부터.요청 시:임의의 다른 길이.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0232 세레이션 알루미늄 프로파일 핸들 161 kB

도면 (전체 요약)

세레이션 알루미늄 프로파일 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입A

DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0232.10301자연색 산화처리A30M4164522200 요청 시
K0232.10302검정 산화 처리A30M4164522200 요청 시
K0232.10451자연색 산화처리A45M4166022200 요청 시
K0232.10452검정 산화 처리A45M4166022200 요청 시
K0232.10701자연색 산화처리A70M4168522200 요청 시
K0232.10702검정 산화 처리A70M4168522200 요청 시
K0232.10901자연색 산화처리A90M41610522200 요청 시
K0232.10902검정 산화 처리A90M41610522200 요청 시
K0232.11051자연색 산화처리A105M41612022200 요청 시
K0232.11052검정 산화 처리A105M41612022200 요청 시
K0232.11201자연색 산화처리A120M41613522200 요청 시
K0232.11202검정 산화 처리A120M41613522200 요청 시
K0232.20301자연색 산화처리B30M4264525200 요청 시
K0232.20302검정 산화 처리B30M4264525200 요청 시
K0232.20451자연색 산화처리B45M4266025200 요청 시
K0232.20452검정 산화 처리B45M4266025200 요청 시
K0232.20701자연색 산화처리B70M4268525200 요청 시
K0232.20702검정 산화 처리B70M4268525200 요청 시
K0232.20901자연색 산화처리B90M42610525200 요청 시
K0232.20902검정 산화 처리B90M42610525200 요청 시
K0232.21051자연색 산화처리B105M42612025200 요청 시
K0232.21052검정 산화 처리B105M42612025200 요청 시
K0232.21201자연색 산화처리B120M42613525200 요청 시
K0232.21202검정 산화 처리B120M42613525200 요청 시