제품 그룹
알루미늄 폴딩 오목 핸들
K0240

알루미늄 폴딩 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스팅 알루미늄.표면 마무리:트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
정보:폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립:하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.도면 설명:
1) 접시머리 나사 M4용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0240 알루미늄 폴딩 오목 핸들 180 kB

도면

알루미늄 폴딩 오목 핸들

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

타입본체 색상A1BHH1H2LL1TXX1YY1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0240.07911811A검정118489179691091301611011870,579500 요청 시
K0240.05018411A검정18451805072170200161711847350500 요청 시
K0240.07911812A연한 회색 RAL 7035118489179691091301611011870,579500 요청 시
K0240.05018412A연한 회색 RAL 703518451805072170200161711847350500 요청 시
K0240.07911821B검정118489179691091301611011870,579500 요청 시
K0240.05018421B검정18451805072170200161711847350500 요청 시
K0240.07911822B연한 회색 RAL 7035118489179691091301611011870,579500 요청 시
K0240.05018422B연한 회색 RAL 703518451805072170200161711847350500 요청 시