제품 그룹
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
K0130

엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:재질 알루미늄 EN AW-6060.
엔드 캡 열가소성 검정색.
표면 마무리:재질 알루미늄 무광 산화 처리.정보:프로파일 핸들은 특히 슬라이딩 도어 및 기술 설비에 사용됩니다. 그 외에도 그립은 모서리 보호 장치로도 적합합니다.조립:뒷 부분으로부터.도면 설명:
1) 중앙 스레드 홀 L ≥ 400 mm인 경우에만
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0130 엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들 139 kB

도면

엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ADHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0130.1501자연색 산화처리110M861,515066,51000 요청 시
K0130.2001자연색 산화처리160M861,520066,51000 요청 시
K0130.2501자연색 산화처리210M861,525066,51000 요청 시
K0130.4001자연색 산화처리360M861,540066,51000 요청 시
K0130.1502검정 산화 처리110M861,515066,51000 요청 시
K0130.2002검정 산화 처리160M861,520066,51000 요청 시
K0130.3002검정 산화 처리260M861,530066,51000 요청 시
K0130.5002검정 산화 처리460M861,550066,51000 요청 시
K0130.6002검정 산화 처리560M861,560066,51000 요청 시