제품 그룹
고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립
K0214

고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:디스크 정밀 연마.
보우 그립 고 광택 크롬.
정보:보우 그립은 주로 광학 장치, 실험 장비,
오디오/비디오 장치, HiFi 장치 등에 사용됨.
지탱 와셔가 풀린 상태에서 공급됨.
조립:뒷 부분으로부터.요청 시:기타 표면 처리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0214 고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립 164 kB

도면

고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDD1HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0214.03203328M35214061000 요청 시
K0214.04203428M35255061000 요청 시
K0214.05503558M35256361000 요청 시
K0214.07603768M35258461000 요청 시
K0214.08803888M35259661000 요청 시
K0214.032043212,5M483344,581000 요청 시
K0214.055045512,5M483367,581000 요청 시
K0214.064046412,5M483376,581000 요청 시
K0214.088048812,5M4833100,581000 요청 시
K0214.096049612,5M4833108,581000 요청 시
K0214.098049812,5M4833110,581000 요청 시
K0214.1020410212,5M4833114,581000 요청 시
K0214.1200412012,5M4833132,581000 요청 시
K0214.1280412812,5M4833140,581000 요청 시
K0214.1360413612,5M4833148,581000 요청 시
K0214.055055515M5104170101000 요청 시
K0214.088058815M51041103101000 요청 시
K0214.1000510015M51041115101000 요청 시
K0214.1020510215M51041117101000 요청 시
K0214.1150511515M51041130101000 요청 시
K0214.1200512015M51041135101000 요청 시
K0214.1360513615M51041151101000 요청 시
K0214.1800518015M51041195101000 요청 시
K0214.2000520015M51041215101000 요청 시
K0214.2350523515M51041250101000 요청 시
K0214.2500525015M51041265101000 요청 시