제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색.정보:인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.

공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
조립:조작면으로부터도면 설명:
타입 A: 베이스 플레이트 있음
타입 B: 베이스 플레이트 없음

1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0193 견고한 플라스틱 아치형 그립 168 kB

도면 (전체 요약)

아치형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

타입

모델 1ABB1B2DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0193.110006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1004823197114029612184M6x25600 요청 시
K0193.112006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음12057282371252367152104M6x25600 요청 시
K0193.114008A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1406231259,51656377,5177122M8x30600 요청 시
K0193.210006B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음100-23197113831412184M6x25600 요청 시
K0193.212006B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음120-282371250385152104M6x25600 요청 시
K0193.214008B베이스 플레이트 없음베이스 플레이트 없음140-31259,51654395,5177122M8x30600 요청 시