제품 그룹
보우 그립 스테인레스 스틸
K1642

보우 그립 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다 (예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
재질:

보우 그립, 스테인레스-정밀 캐스트 1.4404.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔 ($14404.).

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점:커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품, 패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술.
비틀림 방지 및 사용자 친화적
인도 품목타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1642 보우 그립 스테인레스 스틸 162 kB

도면 (전체 요약)

보우 그립 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입ABCD

HH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1642.110005A연속 천공 포함100179,5M5332012220-1000 요청 시
K1642.112006A연속 천공 포함1202111,4M6392514624-1000 요청 시
K1642.114008A연속 천공 포함1402414,2M8453017028-1000 요청 시
K1642.116008A연속 천공 포함1602815,5M8523019432-1000 요청 시
K1642.118010A연속 천공 포함1803116M10584021836-1000 요청 시
K1642.210005B암나사 있음100179,5M533-122207,51000 요청 시
K1642.212006B암나사 있음1202111,4M639-1462491000 요청 시
K1642.214008B암나사 있음1402414,2M845-17028121000 요청 시
K1642.216008B암나사 있음1602815,5M852-19432121000 요청 시
K1642.218010B암나사 있음1803116M1058-21836151000 요청 시