제품 그룹
플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면
K1877

플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리프로필렌(PP) 소재의 메인 부품.
열가소성 엘라스토머 소재 소프트 부품.
황동 나사 부쉬.
표면 마무리:검은색 메인 부품.
검은색, 주황색, 노란색, 빨간색, 초록색, 파란색, 회색 소프트 부품.
아연 도금된 나사 부쉬.
정보:부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하 용량과 그립 편안성.조립:뒷 부분으로부터.요청 시:회색 메인 부품, 다른 색 조합 가능.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1877 플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면 172 kB

도면

플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상ABD

HL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1877.0940411검정93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.09404187청색93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.09404186녹색93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.09404184빨강93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.0940412오렌지93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.09404116노랑93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.09404188회색93,716,3M448,8105500 요청 시
K1877.1170511검정11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.11705187청색11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.11705186녹색11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.11705184빨강11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.1170512오렌지11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.11705116노랑11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.11705188회색11720,6M553,8134,7500 요청 시
K1877.1540611검정148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.15406187청색148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.15406186녹색148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.15406184빨강148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.1540612오렌지148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.15406116노랑148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.15406188회색148,526,7M665170,3500 요청 시
K1877.1540811검정148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.15408187청색148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.15408186녹색148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.15408184빨강148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.1540812오렌지148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.15408116노랑148,526,7M865170,3500 요청 시
K1877.15408188회색148,526,7M865170,3500 요청 시