제품 그룹
타원형 플라스틱 보우 그립
K1458

타원형 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
나사 부싱, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
온도 범위:연속 사용 온도 140 °C.
단기 사용 온도, 최대 160 °C.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1458 타원형 플라스틱 보우 그립 135 kB

도면

타원형 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질ABB1D

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1458.21000621스틸1002113M6501139500 요청 시
K1458.21200621스틸1202113M6501339500 요청 시
K1458.21280621스틸1282113M6501419500 요청 시
K1458.21600825스틸1602517M85517712500 요청 시
K1458.31000621스테인리스 스틸1002113M6501139500 요청 시
K1458.31200621스테인리스 스틸1202113M6501339500 요청 시
K1458.31280621스테인리스 스틸1282113M6501419500 요청 시
K1458.31600825스테인리스 스틸1602517M85517712500 요청 시