제품 그룹
플라스틱 오목 핸들
K1077

플라스틱 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:오목 핸들의 인체 공학적 형태는 장치와 하우징에 최적으로 적합합니다.
마운팅 컷 아웃에 눌러 클램핑하여 조립합니다.
재질:열가소성 (ABS).표면 마무리:검정색.정보:이 핸들은 0.75에서 1.5mm까지의 벽두께에서 사용될 수 있습니다.
스틸과 금속 하우징의 클램핑 파워는 한 쌍당 750N입니다.

K1077.1101의 경우 하우징 내부 벽에 조립할 때 사용되는 스프링 클램프가 포함되어 제공됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1077 플라스틱 오목 핸들 148 kB

도면

플라스틱 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2A1B1HL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K1077.0901A장착형793040901683 x 34375 요청 시
K1077.1101B장착형9533,856,311018103 x 49375 요청 시