제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.
표면 마무리:검정색.조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1087 보우 그립 121 kB

도면

보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1D

HH1LT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1087.08605862012,5M5402898,581000 요청 시
K1087.08606862012,5M6402898,581000 요청 시
K1087.09405942012,5M54028106,581000 요청 시
K1087.09406942012,5M64028106,581000 요청 시
K1087.117051172516M5503413481000 요청 시
K1087.117061172516M6503413481000 요청 시
K1087.117081172516M85034134131000 요청 시
K1087.120051202516M55034134151000 요청 시
K1087.120061202516M6503413481000 요청 시
K1087.120081202516M85034134131000 요청 시
K1087.132051322516M55034148151000 요청 시
K1087.132061322516M6503414881000 요청 시
K1087.132081322516M85034148131000 요청 시
K1087.15006149,52918M65840168161000 요청 시
K1087.15008149,52918M85840168131000 요청 시
K1087.15010149,52918M105840168131000 요청 시
K1087.179081792918M85840197131000 요청 시
K1087.179101792918M105840197131000 요청 시