제품 그룹
앵글형 플라스틱 보우 그립
K0244

앵글형 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PA 강화 유리 볼.표면 마무리:검정색.정보:인체 공학적 형태의 앵글형 핸들과 손 접촉 보호 기계 그립. 문, 플랩 및 알루미늄 프로파일에 조립하기 위한 목적. 더블 윙 도어에 이상적. 육각 또는 실린더 소켓 헤드 스크류 M8을 사용하여 고정.

커버 캡은 공급 사양에 포함되지 않습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0244 앵글형 플라스틱 보우 그립 216 kB

도면

앵글형 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHL하중
N
주문 번호
커버 캡
CAD액세서리가격주문
K0244.100081A100738,5651341000K0244.1  요청 시
K0244.198081B1981008,8802361000K0244.3  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059