제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 스틸표면 마무리:연마, 브러싱, 무광 크롬 처리 또는 검정색
미세 입자 분말 코팅.
정보:싱글 보우 그립 또는 굽힘형으로 공급 가능.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0230_B 스틸 보우 그립, 원형 110 kB

도면

스틸 보우 그립, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0230.200083B무광택 마무리 크롬 플레이트20020M8702201000 요청 시
K0230.250083B무광택 마무리 크롬 플레이트25020M8702701000 요청 시
K0230.300083B무광택 마무리 크롬 플레이트30020M8703201000 요청 시
K0230.350083B무광택 마무리 크롬 플레이트35020M8703701000 요청 시
K0230.200084B검정색 파우더 코팅됨20020M8702201000 요청 시
K0230.250084B검정색 파우더 코팅됨25020M8702701000 요청 시
K0230.300084B검정색 파우더 코팅됨30020M8703201000 요청 시
K0230.350084B검정색 파우더 코팅됨35020M8703701000 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059