제품 그룹
스틸 보우 그립, 앵글형 원형 프로파일, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅, 뒤쪽에서 조립
K0230_A

스틸 보우 그립, 앵글형 원형 프로파일, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 스틸표면 마무리:연마, 브러싱, 무광 크롬 처리 또는 검정색
미세 입자 분말 코팅.
정보:싱글 보우 그립 또는 굽힘형으로 공급 가능.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0230_A 스틸 보우 그립, 앵글형 원형 프로파일, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅, 뒤쪽에서 조립 123 kB

도면

스틸 보우 그립, 앵글형 원형 프로파일, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0230.200081A무광택 마무리 크롬 플레이트200130M8702201000 요청 시
K0230.350081A무광택 마무리 크롬 플레이트350130M8703701000 요청 시
K0230.200082A검정색 파우더 코팅됨200130M8702201000 요청 시
K0230.350082A검정색 파우더 코팅됨350130M8703701000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059