제품 그룹
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
K0221

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
표면 마무리:연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정
정보:그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑
브릿지가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0221 양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 184 kB

도면

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0221.1801알루미늄연마 및 산화 처리1803020X2M8x3055,52101000 요청 시
K0221.2001알루미늄연마 및 산화 처리2003020X2M8x3055,52301000 요청 시
K0221.2501알루미늄연마 및 산화 처리2503020X2M8x3055,52801000 요청 시
K0221.3001알루미늄연마 및 산화 처리3003020X2M8x3055,53301000 요청 시
K0221.3501알루미늄연마 및 산화 처리3503020X2M8x3055,53801000 요청 시
K0221.4001알루미늄연마 및 산화 처리4003020X2M8x3055,54301000 요청 시
K0221.5001알루미늄연마 및 산화 처리5003020X2M8x3055,55301000 요청 시
K0221.6001알루미늄연마 및 산화 처리6003020X2M8x3055,56301000 요청 시
K0221.1802알루미늄합성수지 커버1803020X2M8x3055,52101000 요청 시
K0221.2002알루미늄합성수지 커버2003020X2M8x3055,52301000 요청 시
K0221.2502알루미늄합성수지 커버2503020X2M8x3055,52801000 요청 시
K0221.3002알루미늄합성수지 커버3003020X2M8x3055,53301000 요청 시
K0221.3502알루미늄합성수지 커버3503020X2M8x3055,53801000 요청 시
K0221.4002알루미늄합성수지 커버4003020X2M8x3055,54301000 요청 시
K0221.5002알루미늄합성수지 커버5003020X2M8x3055,55301000 요청 시
K0221.6002알루미늄합성수지 커버6003020X2M8x3055,56301000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059