제품 그룹
아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음
K0193_A

아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 강화 유리 볼.표면 마무리:무광 검정색.정보:인체 공학적이며 기능적인 아치형 그립,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.

공급 내역에는 아연 도금한 소켓 헤드 나사 DIN 912,
너트 DIN 934 및 아연 도금한 와셔 DIN 125, 커버 캡이 포함됩니다.
K0193.110006, K0193.210006 버전은 커버 캡 없이 공급됩니다.
도면 설명:
1) 커버 캡
2) 베이스 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0193_A 견고한 플라스틱 아치형 그립, 베이스 플레이트 포함 149 kB

도면

아치형 그립, 타입 A, 베이스 플레이트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

타입

모델 1ABB1B2DD1HH1H2LL1M하중
N
CAD액세서리가격주문
K0193.110006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1004823197114029612184M6x25600 요청 시
K0193.112006A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음12057282371252367152104M6x25600 요청 시
K0193.114008A베이스 플레이트 있음베이스 플레이트 있음1406231259,51656377,5177122M8x30600 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059