제품 그룹
알루미늄 폴딩 오목 핸들
K1795

알루미늄 폴딩 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:다이캐스팅 알루미늄.표면 마무리:트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
정보:폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립:하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.도면 설명:
1) 접시머리 나사 M4용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1795 알루미늄 폴딩 오목 핸들 202 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 폴딩 오목 핸들
알루미늄 폴딩 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A1B

HH1H2LL1TXX1YY1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1795.07911811A래칭검정 RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시
K1795.07911812A래칭연한 회색 RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시
K1795.07911821B리바운드검정 RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시
K1795.07911822B리바운드연한 회색 RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 요청 시