제품 그룹
스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
K0230

스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:원형 스틸표면 마무리:연마, 브러싱, 무광 크롬 처리 또는 검정색
미세 입자 분말 코팅.
정보:싱글 보우 그립 또는 굽힘형으로 공급 가능.조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0230 스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립 127 kB

도면 (전체 요약)

스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0230.200081A무광택 마무리 크롬 플레이트200130M8702201000 요청 시
K0230.350081A무광택 마무리 크롬 플레이트350130M8703701000 요청 시
K0230.200082A검정색 파우더 코팅됨200130M8702201000 요청 시
K0230.350082A검정색 파우더 코팅됨350130M8703701000 요청 시
K0230.200083B무광택 마무리 크롬 플레이트20020M8702201000 요청 시
K0230.250083B무광택 마무리 크롬 플레이트25020M8702701000 요청 시
K0230.300083B무광택 마무리 크롬 플레이트30020M8703201000 요청 시
K0230.350083B무광택 마무리 크롬 플레이트35020M8703701000 요청 시
K0230.200084B검정색 파우더 코팅됨20020M8702201000 요청 시
K0230.250084B검정색 파우더 코팅됨25020M8702701000 요청 시
K0230.300084B검정색 파우더 코팅됨30020M8703201000 요청 시
K0230.350084B검정색 파우더 코팅됨35020M8703701000 요청 시