제품 그룹
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립
K0205

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.정보:우아한 플랫형 알루미늄 보유 그립은 기계,
장치, 장비, 도구 등에 특히 적합함.
조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0205 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립 134 kB

도면

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상ABDHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0205.12001검정12020M54513010500 요청 시
K0205.18001검정18020M54519010500 요청 시
K0205.20001검정20020M54521010500 요청 시
K0205.35001검정35020M64536012500 요청 시
K0205.12003베이지12020M54513010500 요청 시
K0205.18003베이지18020M54519010500 요청 시
K0205.20003베이지20020M54521010500 요청 시
K0205.35003베이지35020M64536012500 요청 시