설명재질:알루미늄 프로파일 그립 트레이와 플랩 그립. 엔드 캡 폴리아미드. 접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.표면 마무리:그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택, 검정색 또는 자연색 산화 처리. 고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.정보: 플랩 그립 타입 B는 대안으로 외부로부터 2개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다. 두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 접지 연결이 가능하므로 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.조립:아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의 그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래 테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징 벽에 지탱함. 디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을 위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로 고정함.특징: