- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- K0244
앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0196
플라스틱 아치형 그립
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K1528
플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1060
플라스틱 보우 그립, 내고온성
- K1060
보우 그립 바이오 폴리머
- K0237
플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능
- K1217
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
- K0191
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
- K0190
플라스틱 보우 그립, 내고온성
- K0190
보우 그립 생체 고분자
- K1060
플라스틱 보우 그립
- K0192
아치형 그립
- K0190
정전기 방지 플라스틱 보우 그립
- K0242
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0193
아치형 그립
- K0190
항균 보우 그립
- K1087
보우 그립
- K0197
플라스틱 경사 보우 그립
- K0241
폴딩 핸들
- K0171
양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립
- K0194
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
- K1877
플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0244
커버캡이 있는 앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0200
양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립
- K1458
타원형 플라스틱 보우 그립
- K0187
한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K0188
양쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K1527
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립
- K1529
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1530
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1074
정사각형 플라스틱 보우 그립
- K0189
좁은 플라스틱 보우 그립
- K1092
보우 그립
- K0190
플라스틱 보우 그립
- K1077
플라스틱 오목 핸들
- K1078
플라스틱 오목 핸들
- K1306
플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능
- K1079
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0195
알루미늄 보우 그립
- K1641
보우 그립 알루미늄
- K0199
양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0201
보우 그립 알루미늄 원형
- K0201
알루미늄 커버 플레이트
- K0202
타원형 알루미늄 보우 그립
- K0203
플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립
- K0204
타원형 알루미늄 보우 그립
- K0204
외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립
- K0204
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
- K1634
알루미늄 보우 그립, 타원형, 경사
- K0205
타원형 알루미늄 보우 그립
- K0213
좁은 알루미늄 보우 그립
- K1091
타원형 알루미늄 보우 그립
- K1075
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0219
알루미늄 원형 앵글형 보우 그립
- K0229
알루미늄 원형 앵글형 보우 그립
- K0229
알루미늄 커버 플레이트
- K0216
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0217
플라스틱 핸들 생크와 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립
- K1127
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립
- K1128
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0228
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0795
알루미늄 원형 튜브 그립
- K0796
타원형 알루미늄 튜브 그립
- K1018
알루미늄 튜브 그립, 조절 가능
- K1849
플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립
- K0210
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0211
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0212
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
- K0221
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0222
플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립
- K0223
튜브 그립
- K0224
플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K1445
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립
- K0131
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0132
알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립
- K0235
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0236
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0220
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0209
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0232
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들
- K0130
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
- K0234
알루미늄 프로파일 핸들
- K0238
알루미늄 오목 핸들
- K0239
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K0240
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1795
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1642
보우 그립 스테인레스 스틸
- K0198
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
- K1793
스테인레스 스틸 보우 그립, 원형
- K1823
스테인레스 엔드 와셔
- K0206
스테인레스 스틸 보우 그립, 원형
- K0208
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1086
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1640
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1640
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음
- K0215
넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
- K0218
스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립
- K0225
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0226
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0227
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0652
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0233
스테인레스 프로파일 핸들
- K0243
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1305
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1369
스테인레스 폴딩 그립 DIN 3136
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- K0186
주철 원형 보우 그립
- K0207
원형 앵글형 스틸 보우 그립
- K1799
스틸 보우 그립, 원형
- K0214
고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립
- K0230
스틸 보우 그립, 원형
- K0781
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
- K0782
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
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
설명제품 설명:이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다. 닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.재질:보우 그립EN AW-6060. 스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.표면 마무리:검정색 또는 은색.조립:타입 A는 암쪽으로 부터. 타입 B는 뒤쪽으로 부터.장점:커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품, 패널 및 후드. 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업 비틀림 방지 및 사용자 친화적인도 품목타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 색상 | A | B | C | D | H | L | S | T | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1641.2100051 | B | 암나사 있음 | 검정 | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2120061 | B | 암나사 있음 | 검정 | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2140081 | B | 암나사 있음 | 검정 | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2160081 | B | 암나사 있음 | 검정 | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2180101 | B | 암나사 있음 | 검정 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2100053 | B | 암나사 있음 | 실버 | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2120063 | B | 암나사 있음 | 실버 | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2140083 | B | 암나사 있음 | 실버 | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2160083 | B | 암나사 있음 | 실버 | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 요청 시 | | K1641.2180103 | B | 암나사 있음 | 실버 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 요청 시 | |