text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
90
L1=길이
115
L=설치 길이
100
Item
Recessed Handle
T
19,5
구성품 재질
폴리아미드
마운팅 홀
107 x 73
모델 1
폴딩
버전 2
plug-in
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
타입
A
표면 기본 몸체
산화 처리
하중 N
500

설명

재료
알루미늄 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
표면 마무리
그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보
플랩 그립 재질 타입 A는 1-2,5 mm 시트 강도에 대해서는 나사 고정 없이 2 개의 소프트 플라스틱 재질을 통해 부착할 수 있음.

두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 그라운드 연결이 가능하고 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있음.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.