제품 그룹
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
K1217

플라스틱 U-프로파일 아치형 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 수지, 검정색.조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1217 플라스틱 U-프로파일 아치형 그립 137 kB

도면

플라스틱 U-프로파일 아치형 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHH1LTT1SW하중
N
CAD액세서리가격주문
K1217.0900690-9526,66,54229115106,410,21000 요청 시
K1217.11206112-117296,5473113712710,21000 요청 시
K1217.17708177-182308,548,13120814913,21000 요청 시