제품 그룹
스테인레스 스틸 보우 그립, 원형
K1793

스테인레스 스틸 보우 그립, 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 1.4404.표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.액세서리:K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1793 스테인레스 스틸 보우 그립, 원형 448 kB

도면

스테인레스 스틸 보우 그립, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
ABD

HTL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1793.032031광택 폴리싱325M324637500 요청 시
K1793.042031광택 폴리싱425M324647500 요청 시
K1793.055031광택 폴리싱555M324660500 요청 시
K1793.064031광택 폴리싱645M324669500 요청 시
K1793.076031광택 폴리싱765M324681500 요청 시
K1793.088031광택 폴리싱885M324693500 요청 시
K1793.032041광택 폴리싱328M432840500 요청 시
K1793.042041광택 폴리싱428M432850500 요청 시
K1793.055041광택 폴리싱558M432863500 요청 시
K1793.064041광택 폴리싱648M432872500 요청 시
K1793.076041광택 폴리싱768M432884500 요청 시
K1793.088041광택 폴리싱888M432896500 요청 시
K1793.096041광택 폴리싱968M4328104500 요청 시
K1793.098041광택 폴리싱988M4328106500 요청 시
K1793.100041광택 폴리싱1008M4328108500 요청 시
K1793.102041광택 폴리싱1028M4328110500 요청 시
K1793.120041광택 폴리싱1208M4328128500 요청 시
K1793.136041광택 폴리싱1368M4328144500 요청 시
K1793.055051광택 폴리싱5510M54010651000 요청 시
K1793.064051광택 폴리싱6410M54010741000 요청 시
K1793.076051광택 폴리싱7610M54010861000 요청 시
K1793.088051광택 폴리싱8810M54010981000 요청 시
K1793.096051광택 폴리싱9610M540101061000 요청 시
K1793.098051광택 폴리싱9810M540101081000 요청 시
K1793.100051광택 폴리싱10010M540101101000 요청 시
K1793.102051광택 폴리싱10210M540101121000 요청 시
K1793.120051광택 폴리싱12010M540101301000 요청 시
K1793.136051광택 폴리싱13610M540101461000 요청 시
K1793.140051광택 폴리싱14010M540101501000 요청 시
K1793.160051광택 폴리싱16010M540101701000 요청 시
K1793.180051광택 폴리싱18010M540101901000 요청 시
K1793.200051광택 폴리싱20010M540102101000 요청 시
K1793.235051광택 폴리싱23510M540102451000 요청 시
K1793.250051광택 폴리싱25010M540102601000 요청 시
K1793.300051광택 폴리싱30010M540103101000 요청 시
K1793.350051광택 폴리싱35010M540103601000 요청 시
K1793.120061광택 폴리싱12012M642121321000 요청 시
K1793.136061광택 폴리싱13612M642121481000 요청 시
K1793.140061광택 폴리싱14012M642121521000 요청 시
K1793.160061광택 폴리싱16012M642121721000 요청 시
K1793.180061광택 폴리싱18012M642121921000 요청 시
K1793.200061광택 폴리싱20012M642122121000 요청 시
K1793.235061광택 폴리싱23512M642122471000 요청 시
K1793.250061광택 폴리싱25012M642122621000 요청 시
K1793.300061광택 폴리싱30012M642123121000 요청 시
K1793.350061광택 폴리싱35012M642123621000 요청 시
K1793.140081광택 폴리싱14016M858121561000 요청 시
K1793.160081광택 폴리싱16016M858121761000 요청 시
K1793.180081광택 폴리싱18016M858121961000 요청 시
K1793.200081광택 폴리싱20016M858122161000 요청 시
K1793.235081광택 폴리싱23516M858122511000 요청 시
K1793.250081광택 폴리싱25016M858122661000 요청 시
K1793.300081광택 폴리싱30016M858123161000 요청 시
K1793.350081광택 폴리싱35016M858123661000 요청 시
K1793.032033무광택 블라스트 처리325M324637500 요청 시
K1793.042033무광택 블라스트 처리425M324647500 요청 시
K1793.055033무광택 블라스트 처리555M324660500 요청 시
K1793.064033무광택 블라스트 처리645M324669500 요청 시
K1793.076033무광택 블라스트 처리765M324681500 요청 시
K1793.088033무광택 블라스트 처리885M324693500 요청 시
K1793.032043무광택 블라스트 처리328M432840500 요청 시
K1793.042043무광택 블라스트 처리428M432850500 요청 시
K1793.055043무광택 블라스트 처리558M432863500 요청 시
K1793.064043무광택 블라스트 처리648M432872500 요청 시
K1793.076043무광택 블라스트 처리768M432884500 요청 시
K1793.088043무광택 블라스트 처리888M432896500 요청 시
K1793.096043무광택 블라스트 처리968M4328104500 요청 시
K1793.098043무광택 블라스트 처리988M4328106500 요청 시
K1793.100043무광택 블라스트 처리1008M4328108500 요청 시
K1793.102043무광택 블라스트 처리1028M4328110500 요청 시
K1793.120043무광택 블라스트 처리1208M4328128500 요청 시
K1793.136043무광택 블라스트 처리1368M4328144500 요청 시
K1793.055053무광택 블라스트 처리5510M54010651000 요청 시
K1793.064053무광택 블라스트 처리6410M54010741000 요청 시
K1793.076053무광택 블라스트 처리7610M54010861000 요청 시
K1793.088053무광택 블라스트 처리8810M54010981000 요청 시
K1793.096053무광택 블라스트 처리9610M540101061000 요청 시
K1793.098053무광택 블라스트 처리9810M540101081000 요청 시
K1793.100053무광택 블라스트 처리10010M540101101000 요청 시
K1793.102053무광택 블라스트 처리10210M540101121000 요청 시
K1793.120053무광택 블라스트 처리12010M540101301000 요청 시
K1793.136053무광택 블라스트 처리13610M540101461000 요청 시
K1793.140053무광택 블라스트 처리14010M540101501000 요청 시
K1793.160053무광택 블라스트 처리16010M540101701000 요청 시
K1793.180053무광택 블라스트 처리18010M540101901000 요청 시
K1793.200053무광택 블라스트 처리20010M540102101000 요청 시
K1793.235053무광택 블라스트 처리23510M540102451000 요청 시
K1793.250053무광택 블라스트 처리25010M540102601000 요청 시
K1793.300053무광택 블라스트 처리30010M540103101000 요청 시
K1793.350053무광택 블라스트 처리35010M540103601000 요청 시
K1793.120063무광택 블라스트 처리12012M642121321000 요청 시
K1793.136063무광택 블라스트 처리13612M642121481000 요청 시
K1793.140063무광택 블라스트 처리14012M642121521000 요청 시
K1793.160063무광택 블라스트 처리16012M642121721000 요청 시
K1793.180063무광택 블라스트 처리18012M642121921000 요청 시
K1793.200063무광택 블라스트 처리20012M642122121000 요청 시
K1793.235063무광택 블라스트 처리23512M642122471000 요청 시
K1793.250063무광택 블라스트 처리25012M642122621000 요청 시
K1793.300063무광택 블라스트 처리30012M642123121000 요청 시
K1793.350063무광택 블라스트 처리35012M642123621000 요청 시
K1793.140083무광택 블라스트 처리14016M858121561000 요청 시
K1793.160083무광택 블라스트 처리16016M858121761000 요청 시
K1793.180083무광택 블라스트 처리18016M858121961000 요청 시
K1793.200083무광택 블라스트 처리20016M858122161000 요청 시
K1793.235083무광택 블라스트 처리23516M858122511000 요청 시
K1793.250083무광택 블라스트 처리25016M858122661000 요청 시
K1793.300083무광택 블라스트 처리30016M858123161000 요청 시
K1793.350083무광택 블라스트 처리35016M858123661000 요청 시