제품 그룹
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
K1086

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:표면 반광택 진동 연마.조립:뒷 부분으로부터.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1086 스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 151 kB

도면

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1086.1000805100128M539108101000 요청 시
K1086.1200805120128M539128101000 요청 시
K1086.10010051001510M539110101000 요청 시
K1086.15010051501510M539160101000 요청 시
K1086.18010051801510M539190101000 요청 시