{"product":{"productId":"agid.928","price":131091.25,"name":"2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 표준 19인치 시스템 설치에 적합
- 타입 B: 2개의 접시 머리 나사로 고정, 스틸
- 알루미늄 그립 트레이와 플랩 그립
설명
재료
알루미늄 프로파일 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보
플랩 그립 타입 B는 대안으로 외부로부터 2개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 접지 연결이 가능하므로 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.