제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0338_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
재질:

스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.

버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리된 잠금 핀.

스테인레스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 표면 광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 표면 광택 처리.

스테인레스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 표면 광택 처리.

잠금 핀 연마, 화학적 니켈 도금 또는 표면 광택 처리.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0338_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 237 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.1903A스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1004A스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.1105A스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.1206A스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.1308A스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.1410A스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1412A스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1516A스틸-경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.190384A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.100484A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.110584A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.120684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.130884A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.141084A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.141284A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.151684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.01903A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.01004A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.01105A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.01206A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.01308A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.01410A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.01412A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.01516A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.0190384A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.0100484A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.0110584A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.0120684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.0130884A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.0141084A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.0141284A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.0151684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.11903A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.11004A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.11105A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.11206A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.11308A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.11410A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.11412A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.11516A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.1190384A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1100484A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.1110584A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.1120684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.1130884A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.1141084A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1141284A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1151684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.61903A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.61004A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.61105A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.61206A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.61308A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.61410A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.61412A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.61516A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.6190384A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.6100484A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.6110584A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.6120684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.6130884A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.6141084A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.6141284A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.6151684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.71903A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.71004A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.71105A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.71206A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.71308A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.71410A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.71412A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.71516A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.7190384A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.7100484A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.7110584A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.7120684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.7130884A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.7141084A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.7141284A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.7151684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시