제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0338_B

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
재질:

스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.

버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리된 잠금 핀.

스테인레스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 표면 광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 표면 광택 처리.

스테인레스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 표면 광택 처리.

잠금 핀 연마, 화학적 니켈 도금 또는 표면 광택 처리.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0338_B 플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 232 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.2903B스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.2004B스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.2105B스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.2206B스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.2308B스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.2410B스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.2412B스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.2516B스틸-경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.290384B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.200484B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.210584B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.220684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.230884B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.241084B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.241284B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.251684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.02903B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.02004B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.02105B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.02206B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.02308B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.02410B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.02412B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.02516B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.0290384B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.0200484B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.0210584B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.0220684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.0230884B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.0241084B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.0241284B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.0251684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.12903B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.12004B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.12105B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.12206B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.12308B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.12410B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.12412B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.12516B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.1290384B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.1200484B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.1210584B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.1220684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.1230884B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.1241084B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.1241284B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.1251684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.62903B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.62004B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.62105B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.62206B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.62308B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.62410B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.62412B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.62516B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.6290384B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.6200484B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.6210584B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.6220684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.6230884B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.6241084B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.6241284B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.6251684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.72903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.72004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.72105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.72206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.72308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.72410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.72412B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.72516B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.7290384B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.7200484B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.7210584B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.7220684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.7230884B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.7241084B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.7241284B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.7251684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시