text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저
볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수
있음. 키 링은 공압 실린더를 이용하여
잠금 볼트의 자동 작동(프로그램 제어)이
가능하거나 케이블에 의해 작동도
가능합니다.
재료

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

키 링 1.4310.


표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

키 링, 무광택 처리.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 R: 잠금 너트 없음
타입 S: 잠금 너트 있음.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.