{"product":{"productId":"agid.20421","price":170263.16,"name":"인덱스 플런저 공압 실린더가 있음 크기2, M20X1,5, L1=77,S=15, D=6, 쾌삭강 경화, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Indexing plunger
잠금 슬롯 없음
쾌삭강
경화
- 인덱스 플런저로 고정 및 잠금을 할 수 있습니다.
- 분야: 기계 공학, 기기 제작, 고정장치 구조물, 측량술
- 우수한 안정성
- 자동화 가능
- 사용 온도: -20 °C~+80 °C
판매 단위
₩170,263 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M20x1,5
D=볼트 지름
6
F6=피스톤력
6bar 경우
(N)
38,7-32,9
L=길이
92
P=작동 압력
바
2 - 6
D2
M5
Item
Indexing plunger
L1
77
L2
15
SW1
18
SW2
30
경도 등급
04
구성품 재질
스틸
모델 1
잠금 슬롯 없음
버전 2
공압 실린더가 있음
본체 재질
쾌삭강
스트로크
S
15
스프링 수축력
약 N
11,8-6
제품 타입
공압
카운터 너트
카운터 너트 있음
크기
2
표면
기본 몸체
경화
설명
제품 설명
로킹 마크가 보이면 볼트가 완전히 잠금 해제되어 있거나 일부만 맞물려 고정된 위치에 있는 것입니다.
인덱스 플런저는 압축 공기를 사용하여 작동합니다.
리셋은 공기 공급 장치를 분리하면 스프링식으로 이루어집니다.
인덱스 플런저는 압축 공기를 사용하여 작동합니다.
리셋은 공기 공급 장치를 분리하면 스프링식으로 이루어집니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 압축 핀, 쾌삭강.
육각 너트, 스틸.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4034.
육각 너트, 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
압축 핀, 경화, 연마 및 검정 산화처리.
육각 너트, 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
압축 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
나사 슬리브, 검정 산화처리.
압축 핀, 경화, 연마 및 검정 산화처리.
육각 너트, 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
압축 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
정보
단동 피스톤 로드 실린더.
재질:
실린더 파이프, 니켈 플레이트,
피스톤 로드, 스테인리스 스틸,
실링, NBR, 폴리 우레탄.
작동 매체:
필터링된 건조된 공기, 윤활 처리 혹은 윤활되지 않은 상태.
사용 온도: -20 °C ~ +80 °C.
재질:
실린더 파이프, 니켈 플레이트,
피스톤 로드, 스테인리스 스틸,
실링, NBR, 폴리 우레탄.
작동 매체:
필터링된 건조된 공기, 윤활 처리 혹은 윤활되지 않은 상태.
사용 온도: -20 °C ~ +80 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.