text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
로킹 마크가 보이면 볼트가 완전히 잠금 해제되어 있거나 일부만 맞물려 고정된 위치에 있는 것입니다.

인덱스 플런저는 압축 공기를 사용하여 작동합니다.
리셋은 공기 공급 장치를 분리하면 스프링식으로 이루어집니다.
재료

스틸 버전:

나사 슬리브 및 압축 핀, 쾌삭강.

육각 너트, 스틸.



스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 1.4305.

압축 핀 1.4034.

육각 너트, 스테인리스 스틸 A2.

표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
압축 핀, 경화, 연마 및 검정 산화처리.
육각 너트, 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
압축 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
육각 너트, 무광택 처리.
정보
단동 피스톤 로드 실린더.
재질:
실린더 파이프, 니켈 플레이트,
피스톤 로드, 스테인리스 스틸,
실링, NBR, 폴리 우레탄.
작동 매체:
필터링된 건조된 공기, 윤활 처리 혹은 윤활되지 않은 상태.
사용 온도: -20 °C ~ +80 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.