{"product":{"productId":"agid.26680","price":81341.26,"name":"마그네트 풋 무선 LAN 안테나용, 플라스틱 검정"},"currency":"KRW"}
Magnetic foot
무선 LAN 안테나용
플라스틱
검정색
- 무선랜 안테나 베이스, 마그네트
- RP-SMA 커넥터
- 1.5m 저손실 케이블
판매 단위
₩81,341 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
48
G=나사
1/4-28
H=높이
43,5
D1
15
H1
9,5
Item
Magnetic foot
긴
연결 케이블
1,5
모델 1
무선 LAN 안테나용
본체 색상
검정색
본체 재질
플라스틱
연결
RP-SMA 소켓/플러그
설명
제품 설명
무선랜 안테나용 마그네틱 베이스는 무선랜 로드 안테나의 설치 범위를 확장합니다. 예를 들어, 게이트웨이 K1494의 안테나는 제어 캐비닛 외부에 배치될 수 있으므로 신호 수신이 향상됩니다.
표면 마무리
RP-SMA 플러그 위에 RP-SMA 소켓.
케이블 길이 1.50m.
안테나 베이스, 마그네트
2.4GHz 및 5GHz WLAN 또는 블루투스용.
케이블 길이 1.50m.
안테나 베이스, 마그네트
2.4GHz 및 5GHz WLAN 또는 블루투스용.
정보
무선랜 로드 안테나용 안테나 베이스.
RP-SMA 부시/플러그
2.4GHz 및 5GHz 무선랜 제품에 사용 가능.
강력한 마그네틱 금속 베이스.
케이블 길이 1.50m.
RP-SMA 부시/플러그
2.4GHz 및 5GHz 무선랜 제품에 사용 가능.
강력한 마그네틱 금속 베이스.
케이블 길이 1.50m.
장점
- 무선랜 안테나 베이스, 마그네틱
- RP-SMA 커넥터
- 1.5m 저손실 케이블
- RP-SMA 커넥터
- 1.5m 저손실 케이블
Accessory
게이트웨이 K1494.
연장 케이블, 무선랜 안테나용 K1846.
연장 케이블, 무선랜 안테나용 K1846.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.