text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
무선랜 안테나용 마그네틱 베이스는 무선랜 로드 안테나의 설치 범위를 확장합니다. 예를 들어, 게이트웨이 K1494의 안테나는 제어 캐비닛 외부에 배치될 수 있으므로 신호 수신이 향상됩니다.
표면 마무리
RP-SMA 플러그 위에 RP-SMA 소켓.
케이블 길이 1.50m.
안테나 베이스, 마그네트
2.4GHz 및 5GHz WLAN 또는 블루투스용.
정보
무선랜 로드 안테나용 안테나 베이스.
RP-SMA 부시/플러그
2.4GHz 및 5GHz 무선랜 제품에 사용 가능.
강력한 마그네틱 금속 베이스.
케이블 길이 1.50m.
장점
- 무선랜 안테나 베이스, 마그네틱
- RP-SMA 커넥터
- 1.5m 저손실 케이블
Accessory
게이트웨이 K1494.
연장 케이블, 무선랜 안테나용 K1846.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.