{"product":{"productId":"agid.27652","price":6270.96,"name":"나사 니플 그루브 스크류로 클램핑, D=5, L=7, 황동 니켈 플레이트"},"currency":"KRW"}
Screw nipple
그루브 스크류로 클램핑
황동
니켈 플레이트
- 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저용 스크류 니플
- 그루브 스크류로 클램핑
판매 단위
₩6,271 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M4
D=바깥지름
5
L=길이
7
D2
1,8
Item
Screw nipple
L1
3,5
모델 1
그루브 스크류로 클램핑
본체 재질
황동
표면
기본 몸체
니켈 플레이트
설명
재료
황동.
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
스크류 니플은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.
도면 설명
1) 그루브 스크류
Accessory
볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
육각 너트 K0700.
내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
육각 너트 K0700.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.