제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:스틸, 광택.정보:칼라가 없는 인덱싱 플런저에 나사 고정을 위한 특수 와셔. 와셔는 분리된 버섯형 그립 아래에 밀어 구동 핀이 슬롯에 삽입되도록 합니다.액추에이션 원리:스크류 인 와셔특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0344 스크류 인 와셔 98,4 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

CAD액세서리가격주문
K0344.99D1 = M6x0,75 요청 시
K0344.90D1 = M8x1 요청 시
K0344.91D1 = M10x1 요청 시
K0344.92D1 = M12x1,5 요청 시
K0344.93D1 = M16x1,5 요청 시
K0344.94D1 = M20x1,5 요청 시
K0344.95D1 = M24x2 요청 시