- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K2194_A
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 없음
- K2194_B
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음
- K2194_C
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음,
- K2194_D
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2194인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.
먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.재질:스테인리스 스틸 버젼 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.
스테인리스 스틸 버젼 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401. 표면 마무리:스테인리스 스틸 버전, A1: 나사 슬리브, 무광택 처리. 버섯형 그립, 무광택 처리. 잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4: 나사 슬리브 무광택 처리.
버섯형 그립,무광택 처리 또는 블라스트 처리. 잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다. 요청 시:특수 설계 버전.액세서리:포지셔닝 부싱 K1290. 스페이서 링 K0665. 얇은 벽 부품용 는 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음 타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음 타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 없음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2194.115903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.115004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.115105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.115206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.115308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.115410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.005903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.005004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.005105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.005206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.005308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.005410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.065903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.065004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.065105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.065206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.065308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.065410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.175903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.175004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.175105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.175206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.175308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.175410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.0659031 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.0650041 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0651051 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0652061 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.0653081 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.0654101 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.1759031 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.1750041 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1751051 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1752061 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.1753081 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.1754101 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | |
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2194.116903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.116004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.116105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.116206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.116308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.116410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.006903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.006004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.006105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.006206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.006308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.006410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.066903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.066004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.066105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.066206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.066308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.066410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.176903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.176004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.176105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.176206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.176308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.176410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.0669031 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.0660041 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0661051 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0662061 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.0663081 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.0664101 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.1769031 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.1760041 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1761051 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1762061 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.1763081 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.1764101 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | |
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2194.117903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.117004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.117105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.117206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.117308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.117410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.007903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.007004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.007105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.007206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.007308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.007410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.067903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.067004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.067105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.067206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.067308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.067410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.177903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.177004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.177105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.177206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.177308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.177410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.0679031 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.0670041 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0671051 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0672061 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.0673081 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.0674101 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.1779031 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.1770041 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1771051 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1772061 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.1773081 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.1774101 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | |
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2194.118903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.118004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.118105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.118206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.118308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.118410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 자연적 마무리 | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.008903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.008004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.008105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.008206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.008308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.008410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 자연적 마무리 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.068903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.068004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.068105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.068206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.068308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.068410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.178903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.178004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.178105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.178206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.178308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.178410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.0689031 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.0680041 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0681051 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.0682061 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.0683081 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.0684101 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | | K2194.1789031 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 요청 시 | | K2194.1780041 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1781051 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K2194.1782061 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K2194.1783081 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 요청 시 | | K2194.1784101 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|